Raute zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BDMT170402FR-KPD001
BDMT170402FR-KPD230
BDMT170404FR-KPD001
NDCW150302FRX-KPD001
NDCW150302FRX-KPD010
NDCW150302FRX-NE-KPD001
SDKN1203AUFN-KPD001
SDKN1203AUFN-KPD010
SEEN1203AFFN-KPD010
SEEN1203AFFN-NE-KPD001
SOKN13T3AXFN-NE-KPD230
TEEN1603PTFR-KPD001
TEEN1603PTFR-KPD010
TEEN1603PTFR-NE-KPD001
TEEN1603PTFR-NE-KPD230
TEKN2204PTFR-KPD001
TEKN2204PTFR-KPD010
TEKN2204PTFR-NE-KPD001
TEKN2204PTFR-NE-KPD230
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shape Nose R Material φd A S W T X Z α β γ

86.05 €

6 Arbeitstage Other0.20.2KPD0014.49.64.417.04.9--18°13°-

86.05 €

6 Arbeitstage Other0.20.2KPD2304.49.64.417.04.9--18°13°-

86.05 €

10 Arbeitstage Other0.40.4KPD0014.49.64.417.04.9--18°13°-

98.40 €

6 Arbeitstage Other0.20.2KPD0014.49.5255.715.03.18--15°--

98.40 €

6 Arbeitstage Other0.20.2KPD0104.49.5255.715.03.18--15°--

96.03 €

6 Arbeitstage Other0.20.2KPD0014.49.5255.115.03.18--15°--

102.37 €

4 Arbeitstage S (Rectangular)--KPD001-12.73.6-3.180.51.215°23°45°

103.86 €

6 Arbeitstage S (Rectangular)--KPD010-12.73.6-3.180.51.215°23°45°

109.33 €

6 Arbeitstage S (Rectangular)--KPD010-12.73.5-3.180.51.420°25°45°

106.65 €

6 Arbeitstage S (Rectangular)--KPD001-12.73.0-3.180.51.420°25°45°

96.03 €

6 Arbeitstage S (Rectangular)--KPD230-13.4943.0-3.970.41.127°32°45

102.37 €

6 Arbeitstage T (Triangle)--KPD001-9.5254.7-3.180.61.420°22°30°

106.60 €

6 Arbeitstage T (Triangle)--KPD010-9.5254.7-3.180.61.420°22°30°

104.53 €

6 Arbeitstage T (Triangle)--KPD001-9.5254.1-3.180.61.420°22°30°

89.00 €

6 Arbeitstage T (Triangle)--KPD230-9.5254.1-3.180.61.420°22°30°

109.33 €

6 Arbeitstage T (Triangle)--KPD001-12.74.8-4.760.71.820°22°30°

109.33 €

10 Arbeitstage T (Triangle)--KPD010-12.74.8-4.760.71.820°22°30°

106.65 €

6 Arbeitstage T (Triangle)--KPD001-12.74.2-4.760.71.820°22°30°

92.54 €

6 Arbeitstage T (Triangle)--KPD230-12.74.2-4.760.71.820°22°30°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Other Available corners 1 work material Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy
Selfishly No-hand

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support