PVVN (Außendurchmesser, Profiling)

PVVN (Außendurchmesser, Profiling)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: V (35° mit zwei Bolzen); kompatibler Freiflächenwinkel der Wendeplatte: negativ 0° (N); Klemmmethode: Stiftsicherung (P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVVNN2020K-16Q
PVVNN2525M-16Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Lock pin

90.94 €

1 6 Arbeitstage 20102012535LP-2S

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2512.52515040LP-6S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape V (35°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Sicherungsstift
Selfishly Freihändig Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Sheet KVN-32
Wrench LW-3 Lock screw LS-15 Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support