PRGC-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung)

PRGC-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser; kompatible Wendeplattenform: R (rund); kompatibler Einsatzfreistellungswinkel: positiv 7° (C); Klemmmethode: Stiftsicherung (P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PRGCR2525M-12BE

Teilenummer
PRGCR2525M-12BE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.41 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape R (kreisförmig) Application Außen-Ø Clamp Shape Hebelschloss
Selfishly Rechte Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 25
F1(mm) 32 F2(mm) 17 H1=h(mm) 25
L1(mm) 150 L2(mm) 25 Sheet LR-12C
Wrench FH-2.5 Lever LL-1CN Lock screw LS-1N
Shim Pin LSP-1 Punch PC-1 Compatible Tip RCMT1204M0-BB

Sie befinden sich auf der Seite für PRGC-Typ (Außendurchmesser der Bearbeitung) , die Teilenummer ist PRGCR2525M-12BE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRGCR2525M-12BE.

Technischer Support