Teilenummer
|
---|
AABSR1010JX-40F |
AABSR1212JX-40F |
AABSR1616JX-40F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | Anchor Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10.2 | 10 | LPA-11 | ||
101.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12.2 | 12 | LPA-13 | ||
105.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16.2 | 16 | LPA-17 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Sonstige | Application | Nachschliff | Clamp Shape | Hintere Oberfläche der Klemme |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | L1(mm) | 120 | Wrench | FH-2 |
Lock screw | HSB4X8R | Standard corner R (rε) | 0.15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
Anchor Pin
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften