Teilenummer
|
---|
SVJBL1010JX-11FF |
SVJBL1212JX-11FF |
SVJBL1616JX-11FF |
SVJBR1010JX-11FF |
SVJBR1212JX-11FF |
SVJBR1616JX-11FF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | |
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | |
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | |
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | |
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | |
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
Wrench | FT-8 | Standard corner R (rε) | 0..4 | Clamp screw | SB-2570TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften