Teilenummer
|
---|
SVJBL2020K-11 |
SVJBL2020K-16N |
SVJBL2525M-11 |
SVJBR2020K-11 |
SVJBR2020K-16N |
SVJBR2525M-11 |
SVJBR2525M-16N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Standard corner R (rε) | Sheet stop screw | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | 30 | - | FT-8/- | 0..4 | - | SB-2570TR | ||
89.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | 30 | SVN-32N | FT-15/LW-4 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN | ||
99.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 25 | 150 | 35 | - | FT-8/- | 0..4 | - | SB-2570TR | ||
92.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | 30 | - | FT-8/- | 0..4 | - | SB-2570TR | ||
89.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | 30 | SVN-32N | FT-15/LW-4 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN | ||
102.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 25 | 150 | 35 | - | FT-8/- | 0..4 | - | SB-2570TR | ||
99.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 25 | 150 | 30 | SVN-32N | FT-15/LW-4 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Standard corner R (rε)
Sheet stop screw
Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften