Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 120 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | |
88.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | ||
88.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR | ||
75.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | |
88.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR | ||
76.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | |
88.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR | ||
82.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | 120 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | |
88.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | ||
88.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR | ||
88.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | ||
88.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR | ||
88.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | ||
88.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Wrench
Standard corner R (rε)
Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften