Teilenummer
|
---|
EZBR025020-005NB-PR1225 |
EZBR030025-005NB-PR1225 |
EZBR040035-005NB-PR1225 |
EZBR045040-005NB-PR1225 |
EZBR055050-005NB-PR1225 |
EZBR075070-005NB-PR1225 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Conforming sleeve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 32 | 2 | 1.82 | 0.94 | 0.16 | 8 | 4.8 | EZH020… | ||
15.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.19 | 0.16 | 10.5 | 4.8 | EZH025… | ||
17.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 42 | 3.5 | 3.3 | 1.69 | 0.25 | 15 | 6.7 | EZH035… | ||
21.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 49 | 4 | 3.8 | 1.94 | 0.28 | 20 | 9.7 | EZH040… | ||
24.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 58.2 | 5 | 4.8 | 2.44 | 0.33 | 25 | 9.7 | EZH050… | ||
32.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5 | 74.2 | 7 | 6.8 | 3.44 | 0.45 | 35 | 11.7 | EZH070… |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | rε(mm) | 0.05 ±0.015 | Material | PR1225 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften