Zwillingsstange mit kleiner Bohrung, Modell S..-STW (Rundschaft für horizontale Montage)

Zwillingsstange mit kleiner Bohrung, Modell S..-STW (Rundschaft für horizontale Montage)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung; kompatible Einsatzform: Nicht-ISO-Standard; Klemmmethode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S19G-STWR15
S25K-STWR15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
L2
(mm)

136.66 €

1 9 Arbeitstage 901719.0518.518

156.34 €

1 9 Arbeitstage 1202325.42522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand L3(mm) - T(mm) 3
Wrench LTW-10S Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip TWBR ○○○○○ - ○○○

Technischer Support