Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4° | FT-10 | SB-3060TR | ||
266.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 90 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4° | FT-10 | SB-3060TR | ||
280.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 120 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4° | FT-10 | SB-3060TR | ||
418.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | Linke Hand | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 3.5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
625.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | Linke Hand | 250 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 2° | FT-15 | SB-4065TR | ||
625.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 250 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 2° | FT-15 | SB-4065TR | ||
563.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 125 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 2° | FT-15 | SB-4065TR | ||
594.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 165 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 2° | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,000.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | Linke Hand | 300 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 0° | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,000.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | Rechte Hand | 300 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 0° | FT-15 | SB-4065TR | ||
950.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | Rechte Hand | 200 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 0° | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 11° | Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften