Teilenummer
|
---|
S08X-STLCL09-10A |
S10L-STLCL09-12A |
S10L-STLCL11-12A |
S10L-STLCR11-12A |
S12M-STLCR11-14A |
S16Q-STLCL11-18A |
S16Q-STLCR11-18A |
S20R-STLCL11-22A |
S20R-STLCR11-22A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Linke Hand | 120 | 8 | 7 | 5 | 0.9 | 16 | 22 | 16 | 12° | FT-7 | SB-2250TR | ||
111.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Linke Hand | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12° | FT-7 | SB-2250TR | ||
111.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Linke Hand | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.7 | 20 | 26 | 20 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
111.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Rechte Hand | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.7 | 20 | 26 | 20 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
111.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 150 | 12 | 11 | 7.2 | 0.7 | 24 | 30 | 25 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
127.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | Linke Hand | 180 | 16 | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 39 | 31 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
127.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | Rechte Hand | 180 | 16 | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 39 | 31 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
138.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | Linke Hand | 200 | 20 | 19 | 11.2 | 0.7 | 36 | 44 | 36 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
138.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 200 | 20 | 19 | 11.2 | 0.7 | 36 | 44 | 36 | 6° | FT-8 | SB-2560TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften