Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S08X-STLPR09-10A
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Minimum Machining Diameter φA | 10 | Application | Innen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 120 |
Clearance angle | 11° | Shank diameter φD | 8 | Protrusion length (L/D) | Up to 4 |
Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 7 | F(mm) | 5 |
S(mm) | 0.5 | L2(mm) | 16 | L3(mm) | 22 |
L4(mm) | 16 | θ | 10° | Wrench | FT-8 |
Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-2035TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften