Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E25T-STLPL16-27A
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Minimum Machining Diameter φA | 27 | Application | Innen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Linke Hand | Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 300 |
Clearance angle | 11° | Shank diameter φD | 25 | Protrusion length (L/D) | ~7 |
Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | H(mm) | 24 | F(mm) | 13.7 |
S(mm) | 0.7 | L2(mm) | 38 | L3(mm) | 37 |
L4(mm) | 37 | θ | 0° | Wrench | FT-10 |
Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-3060TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften