Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C08X-STXPR08-09
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Minimum Machining Diameter φA | 9 | Application | Innen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 143 |
Shank diameter φD | 8 | Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
H(mm) | 7 | F(mm) | 4.6 | S(mm) | 0.5 |
L2(mm) | 14 | L3(mm) | 0.6 | θ | 10° |
Wrench | FT-6 | Standard corner R (rε) | 0.03 | Clamp screw | SB-1TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften