Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A32S-SVJBL16-40AE
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Minimum Machining Diameter φA | 40 | Application | Innen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Linke Hand | Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 250 |
Clearance angle | 5° | Shank diameter φD | 32 | Protrusion length (L/D) | ~5.5 |
Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | H(mm) | 31 | F(mm) | 3.5 |
S(mm) | - | L2(mm) | 60 | L3(mm) | 74 |
L4(mm) | 45 | θ | 8° | Wrench | FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-40125TRN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften