Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S16Q-SVJCL08-20A
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Minimum Machining Diameter φA | 20 | Application | Innen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Linke Hand | Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 180 |
Clearance angle | 5° | Shank diameter φD | 16 | Protrusion length (L/D) | Up to 4 |
Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 15 | F(mm) | 2 |
S(mm) | - | L2(mm) | 36 | L3(mm) | 43 |
L4(mm) | 22 | θ | 5° | Wrench | FT-6 |
Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-2050TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften