Hersteller-Teilenummer: A10L-SVPCL08-14AE
Marke: KYOCERA
Preis: 160.24 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Minimum Machining Diameter φA: 14
Selfishly: Linke Hand
Full length L1: 140
Shank diameter φD: 10
H: 9 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A10L-SVPCL08-14AE
Teilenummer
|
---|
A10L-SVPCL08-14AE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | Linke Hand | 140 | 10 | 9 | 8.5 | 3 | 24 | 21 | 8° | FT-6 | SB-2050TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
L3(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für A-SVPC (B) -AE Typ Excellent Bar (Hinterschnitt und Profilierung) , die Teilenummer ist A10L-SVPCL08-14AE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10L-SVPCL08-14AE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A10L-SVPCR08-14AE |
A12M-SVPBL11-18AE |
A12M-SVPBR11-18AE |
A16Q-SVPBL11-22AE |
A16Q-SVPBR11-22AE |
A20R-SVPBL11-26AE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 140 | 10 | 9 | 8.5 | 3 | 24 | 21 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
171.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | Linke Hand | 150 | 12 | 11 | 11 | 4.5 | 29 | 26 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
171.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | Rechte Hand | 150 | 12 | 11 | 11 | 4.5 | 29 | 26 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
190.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | Linke Hand | 180 | 16 | 15 | 13.5 | 5 | 35 | 33 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
190.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 180 | 16 | 15 | 13.5 | 5 | 35 | 33 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
224.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 26 | Linke Hand | 200 | 20 | 19 | 15.5 | 5 | 41 | 39 | 5° | FT-8 | SB-2570TR |