Teilenummer
|
---|
S10L-SVPCL08-14A |
S10L-SVPCR08-14A |
S12M-SVPBR11-18A |
S16Q-SVPBL11-22A |
S16Q-SVPBR11-22A |
S20R-SVPBL11-26A |
S20R-SVPBR11-26A |
S25S-SVPBR16-31A |
S32S-SVPBL16-40A |
S32S-SVPBR16-40A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | Linke Hand | 140 | 10 | 9 | 8.5 | 3 | 24 | 21 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
128.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 140 | 10 | 9 | 8.5 | 3 | 24 | 21 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
136.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | Rechte Hand | 150 | 12 | 11 | 11 | 4.5 | 29 | 26 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
153.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | Linke Hand | 180 | 16 | 15 | 13.5 | 5 | 35 | 33 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
153.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 180 | 16 | 15 | 13.5 | 5 | 35 | 33 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
179.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 26 | Linke Hand | 200 | 20 | 19 | 15.5 | 5 | 41 | 39 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
179.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | Rechte Hand | 200 | 20 | 19 | 15.5 | 5 | 41 | 39 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
208.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 31 | Rechte Hand | 250 | 25 | 24 | 18 | 5 | 51 | 49 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
247.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 250 | 32 | 31 | 23 | 6.5 | 54 | 53 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
247.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | Rechte Hand | 250 | 32 | 31 | 23 | 6.5 | 54 | 53 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
L3(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften