Teilenummer
|
---|
E10N-SVPCR08-14A |
E12Q-SVPBR11-18A |
E16X-SVPBR11-22A |
E20S-SVPBR11-26A |
E25T-SVPBR16-31A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 160 | 10 | 9 | 8.5 | Figure 9 | 3 | 20 | 18.5 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
313.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 180 | 12 | 11 | 11 | Figure 9 | 4.5 | 23 | 22 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
451.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 220 | 16 | 15 | 13.5 | Figure 9 | 5 | 28 | 27 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
704.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 250 | 20 | 19 | 15.5 | Figure 9 | 5 | 32 | 31 | 5° | FT-8 | SB-2570TR | ||
1,000.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 300 | 25 | 24 | 18 | Figure 6 | 5 | 38 | 37 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Selfishly | Rechte Hand |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | ~7 |
Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | L3(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften