Hersteller-Teilenummer: S16Q-SSKPR09-20
Marke: KYOCERA
Preis: 107.89 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S16Q-SSKPR09-20
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Minimum Machining Diameter φA | 20 | Application | Innen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 180 |
Shank diameter φD | 16 | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
H(mm) | 14 | F(mm) | 10 | S(mm) | 2.0 |
L2(mm) | 30 | θ | -3° | Wrench | FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | SB-4TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften