Teilenummer
|
---|
S20Q-CTUPL11-27 |
S25X-CTUPL16-34 |
S25X-CTUPR16-34 |
S32S-CTUPL16-43 |
S32S-CTUPR16-43 |
S40X-CTUPL16-50 |
S40X-CTUPR16-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp set | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | Linke Hand | 180 | 20 | 18 | 13.5 | 1.3 | 40 | - | FH-2.5 | 0.4 | CPS-2 | - | ||
155.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | Linke Hand | 220 | 25 | 23 | 17 | 1.0 | 60 | - | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | - | ||
155.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | Rechte Hand | 220 | 25 | 23 | 17 | 1.0 | 60 | - | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | - | ||
183.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 43 | Linke Hand | 250 | 32 | 30 | 21.5 | 1.0 | 70 | KPT-32 | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | - | ||
151.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 43 | Rechte Hand | 250 | 32 | 30 | 21.5 | 1.0 | 70 | KPT-32 | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | - | ||
233.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | Linke Hand | 315 | 40 | 37 | 25 | 1.0 | 80 | KPT-32 | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | SP3X10 | ||
233.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | Rechte Hand | 315 | 40 | 37 | 25 | 1.0 | 80 | KPT-32 | LW-3 | 0.8 | CPS-3 | SP3X10 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | θ | 0° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften