Teilenummer
|
---|
CBSNR2020B-12-A20 |
CBSNR2525B-12-A20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Full length L1 | B (mm) | F1 (mm) | H1 (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||
160.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Sonstige | Minimum Machining Diameter φA | 20 | Selfishly | Rechte Hand |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Zum Aufklemmen | Lubrication Hole Y/N | N/A | L2(mm) | 32 |
θ | 9° | Wrench | LW-5 | Clamp screw | CP-RCR |
Compatible Tip | SNMF1204 ○○ -21 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Full length L1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften