Teilenummer
|
---|
S16M-PCLNR09-20 |
S20Q-PCLNL09-27 |
S20Q-PCLNR09-27 |
S25R-PCLNL09-32 |
S32S-PCLNL12-40 |
S32S-PCLNR12-40 |
S40T-PCLNL12-50 |
S40T-PCLNR12-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable Tip Shape | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | Protrusion length (L/D) | Lubrication Hole Y/N | JAN Code | Trusco Code | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | θ | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | Standard corner R (rε) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 20 | Rechte Hand | 150 | 16 | Up to 3 | N/A | - | - | 15 | 11 | 34 | 16° | - | FH-2.5 | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | 0.8 | - | ||
179.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 27 | Linke Hand | 180 | 20 | Up to 3 | N/A | - | - | 19 | 14.2 | 37 | 17° | LC-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 | 0.8 | - | ||
179.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 4960664155446 | 645-7461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatible Tip: CN○○0904 | ||
206.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 32 | Linke Hand | 200 | 25 | Up to 3 | N/A | - | - | 24 | 15.7 | 42 | 15° | LC-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 | 0.8 | - | ||
230.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 40 | Linke Hand | 250 | 32 | Up to 3 | N/A | - | - | 30 | 21 | 50 | 10° | LC-42NL | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | 0.8 | - | ||
230.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 40 | Rechte Hand | 250 | 32 | Up to 3 | N/A | - | - | 30 | 21 | 50 | 10° | LC-42NR | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | 0.8 | - | ||
280.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 50 | Linke Hand | 300 | 40 | Up to 3 | N/A | - | - | 37 | 25 | 60 | 10° | LC-42NL | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | 0.8 | - | ||
280.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 50 | Rechte Hand | 300 | 40 | Up to 3 | N/A | - | - | 37 | 25 | 60 | 10° | LC-42NR | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | 0.8 | - |
Loading...
Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Tip Shape
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
Protrusion length (L/D)
Lubrication Hole Y/N
JAN Code
Trusco Code
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften