A...PDUN11 Typ Stange mit zwei Bohrungen (Profilierung: mit Bohrung für Schneidöl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A20Q-PDUNR11-27
A32S-PDUNR11-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
θ

271.86 €

1 9 Arbeitstage 271802019167.63517°

347.52 €

1 9 Arbeitstage 402503231228.54512°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Innendurchmesser Profil Selfishly Rechte Hand
Clamp Shape Hebelschloss Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N Verfügbar
Sheet LD-32N Wrench FH-2.5 Lever LL-1DN
Lock screw LS-1SN Shim Pin LSP-1 Punch PC-1
Standard corner R (rε) 0.4

Technischer Support