S...PTUN -○○-Typ (Innendurchmesser-Bearbeitung)

S...PTUN -○○-Typ (Innendurchmesser-Bearbeitung)
[Merkmale]
-Hebelverriegelung
[Merkmale]
-Für Bohrstangen, Innendurchmesser-Bearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S16M-PTUNL11-20
S16M-PTUNR11-20
S20Q-PTUNR11-25
S25R-PTUNL11-32
S25R-PTUNL16-30
S25R-PTUNR11-32
S25R-PTUNR16-30
S32S-PTUNL16-40
S32S-PTUNR16-40
S40T-PTUNL16-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
θ Sheet Lever Lock screw Shim Pin Punch

142.49 €

1 6 Arbeitstage 20Linke Hand1501615110.33418°-LL-03TNLS-03SNP-03S-

142.49 €

1 6 Arbeitstage 20Rechte Hand1501615110.33418°-LL-03TNLS-03SNP-03S-

179.60 €

1 6 Arbeitstage 25Rechte Hand180201913.20.23717°-LL-03TNLS-03SNP-03S-

206.99 €

1 6 Arbeitstage 32Linke Hand200252415.70.34216°-LL-03TNLS-03SNP-03S-

168.66 €

1 6 Arbeitstage 30Linke Hand200252415.51.34213°-LL-03SNLS-03SNP-03S-

206.99 €

1 6 Arbeitstage 32Rechte Hand200252415.70.34216°-LL-03TNLS-03SNP-03S-

168.66 €

1 6 Arbeitstage 30Rechte Hand200252415.51.34213°-LL-03SNLS-03SNP-03S-

218.92 €

1 6 Arbeitstage 40Linke Hand2503230220.75013°LT-32N※LT-32N-20LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

230.71 €

1 6 Arbeitstage 40Rechte Hand2503230220.75013°LT-32N※LT-32N-20LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

280.01 €

1 6 Arbeitstage 50Linke Hand3004037270.66011°LT-32N※LT-32N-20LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Innen-Ø Clamp Shape Hebelschloss
Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A Wrench FH-2.5
Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support