Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | rε (mm) | Material | W (mm) | θ | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.17 | PR930 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
12.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.2 | CR9025 | 3 | 4° | 2.3 | ||
14.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.2 | PR930 | 3 | 4° | 2.3 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.25 | CR9025 | 4 | 4° | 3.3 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.17 | CR9025 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
12.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.17 | KW10 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.17 | PR930 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
10.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.17 | TN90 | 2.2 | 8° | 1.8 | ||
12.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | CR9025 | 2.2 | 15° | 1.8 | ||
12.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 2.2 | 15° | 1.8 | ||
14.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | PR930 | 2.2 | 15° | 1.8 | ||
10.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | TN90 | 2.2 | 15° | 1.8 | ||
14.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | CR9025 | 3 | 4° | 2.3 | ||
13.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | KW10 | 3 | 4° | 2.3 | ||
14.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | PR930 | 3 | 4° | 2.3 | ||
11.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | TN90 | 3 | 4° | 2.3 | ||
13.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.25 | KW10 | 3 | 8° | 2.3 | ||
14.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.25 | PR915 | 3 | 8° | 2.3 | ||
14.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.25 | PR930 | 3 | 8° | 2.3 | ||
15.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.25 | CR9025 | 4 | 4° | 3.3 | ||
15.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.25 | PR930 | 4 | 4° | 3.3 | ||
14.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.3 | KW10 | 4 | 8° | 3.3 | ||
15.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.3 | PR915 | 4 | 8° | 3.3 |
Loading...
H(mm) | 4.3 | L(mm) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
rε(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften