Hersteller-Teilenummer: KIGHR6550B-4
Marke: KYOCERA
Preis: 429.79 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
φd: 50 mm
φA: 65 mm
F: 37.2 mm
H: 48 mm
L1: 300 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KIGHR6550B-4
Selfishly | Rechte Hand | L2(mm) | 27 | T(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Spring | SP-6 | Wrench | LW-5 | Washer | W-6 |
Clamp Screw | HH6X25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Großer Innendurchmesser Tiefrillenhalter (für GH- / GHU-Spitze) Typ KIGH, die Teilenummer ist KIGHR6550B-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KIGHR6550B-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KIGHR4532B-5 |
KIGHR5540B-4 |
KIGHR5540B-5 |
KIGHR5540B-7 |
KIGHR6550B-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | φd (mm) | φA (mm) | F (mm) | H (mm) | L1 (mm) | Metal Holder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 45 | 28.2 | 30 | 200 | CGH-1L | ||
328.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 55 | 32.2 | 38 | 250 | CGH-1L | ||
328.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 55 | 32.2 | 38 | 250 | CGH-1L | ||
328.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 55 | 32.2 | 38 | 250 | CGH-2L | ||
429.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 65 | 37.2 | 48 | 300 | CGH-1L |