Teilenummer
|
---|
STWSR1010F-15T |
STWSR1010JX-15T |
STWSR1212F-15T |
STWSR1212JX-15T |
STWSR1616JX-15T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 9 | 10 | 85 | 16 | ||
112.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 9 | 10 | 120 | 16 | ||
118.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 7 | 12 | 85 | 16 | ||
118.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 7 | 12 | 120 | 16 | ||
124.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | 3 | 16 | 120 | 20 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | L3(mm) | - | T(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Wrench | LTW-10S | Clamp screw | SB-3080TR | Compatible Tip | TWFGTR ○○○ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften