Teilenummer
|
---|
GFVSL2020K-08AA |
GFVSL2525M-08AA |
GFVSR2020K-08AA |
GFVSR2525M-08AA |
GFVTL2020K-08AA |
GFVTL2525M-08AA |
GFVTR2020K-08AA |
GFVTR2525M-08AA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F (mm) | H1 (mm) | h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 18 | GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA | ||
192.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 18 | GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA | ||
185.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 18 | GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA | ||
192.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 18 | GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA | ||
185.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 14 | GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA | ||
192.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 14 | GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA | ||
185.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 14 | GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA | ||
192.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 14 | GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA |
Loading...
φDmax(mm) | ∞(∞) | φD MIN.(mm) | 8(0) | H3(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 2.2 | Wrench | FT-15 | Clamp set | CPS-5V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften