• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kleine Bohrung mit Gewinde, Stangenspitze, Modell PST-S

Kleine Bohrung mit Gewinde, Stangenspitze, Modell PST-S
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PSTR0805-70S-KW10

Marke: KYOCERA

Preis: 51.45

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSTR0805-70S-KW10

Teilenummer
PSTR0805-70S-KW10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand 0.05+0.01/-0.02 Material KW10
φd(mm) 4.8 φA 6 F(mm) 2.2
H(mm) 4.4 S(mm) 2.1 L1(mm) 70
L2(mm) 20 L3(mm) 8 d(mm) 1.0
Metric Thread (Nominal Thread) M8 or greater Metric Thread (Pitch mm) P0.75~P1.50 Unified Screw (Nominal Thread) 5/16-18UNC, 5/16-24UNF or More
Unified Screw (Pitch (Threads/Inch)) 24 to 18

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Bohrung mit Gewinde, Stangenspitze, Modell PST-S, die Teilenummer ist PSTR0805-70S-KW10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSTR0805-70S-KW10.

Technischer Support