Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2FESL010-040-04 |
2FESL015-060-04 |
2FESL020-090-04 |
2FESL025-120-04 |
2FESL030-140-06 |
2FESL040-170-06 |
2FESL050-200-06 |
2FESL060-240-06 |
2FESL080-280-08 |
2FESL100-340-10 |
2FESL120-400-12 |
2FESL160-480-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 | 4 | 4 | 45 | 0-0.015 | 1.1 | |
43.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 0-0.015 | 1.6 | |
43.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2 | 9 | 4 | 45 | 0-0.015 | 2.1 | |
43.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2.5 | 12 | 4 | 45 | 0-0.015 | 2.6 | |
53.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 14 | 6 | 50 | 0-0.015 | 3.2 | |
69.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 17 | 6 | 50 | 0-0.015 | 4.2 | ||
54.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 60 | 0-0.015 | 5.2 | |
65.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 24 | 6 | 60 | -0.005-0.025 | - | |
122.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 28 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | - | |
137.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 34 | 10 | 90 | -0.005-0.025 | - | |
142.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 90 | -0.005-0.025 | - | |
320.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 48 | 16 | 115 | -0.005-0.025 | - |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Torsional Angle(°) | 30 | Coating Details | Mega-Coat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Neck diameter D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften