Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

3-schneidig, universelle Ausführung 3UFSM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3UFSM010-030-04
3UFSM015-030-04
3UFSM020-030-04
3UFSM025-040-04
3UFSM030-080-06
3UFSM040-120-06
3UFSM050-140-06
3UFSM060-160-06
3UFSM080-200-08
3UFSM100-220-10
3UFSM120-250-12
3UFSM160-320-16
3UFSM200-380-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

33.94 €

7 Arbeitstage 13450-0.014-0.028

33.94 €

7 Arbeitstage 1.53450-0.014-0.028

33.94 €

7 Arbeitstage 23450-0.014-0.028

33.94 €

7 Arbeitstage 2.54450-0.014-0.028

38.94 €

7 Arbeitstage 38650-0.014-0.028

40.34 €

7 Arbeitstage 412650-0.020-0.038

42.48 €

7 Arbeitstage 514650-0.020-0.038

43.88 €

7 Arbeitstage 616650-0.020-0.038

58.65 €

7 Arbeitstage 820863-0.025-0.047

84.83 €

7 Arbeitstage 10221076-0.025-0.047

91.89 €

7 Arbeitstage 12251276-0.032-0.059

189.83 €

7 Arbeitstage 16321689-0.032-0.059

336.27 €

7 Arbeitstage 203820104-0.040-0.073

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support