Axel-Fräser, hocheffiziente 3-D-Ausführung , 3ZFKS (kurz)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3ZFKS060-090-06
3ZFKS070-105-08
3ZFKS080-120-08
3ZFKS100-150-10
3ZFKS120-180-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

66.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 696500-0.02--

85.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 710.58600-0.027.211.3

85.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 812860-0.005-0.025--

99.42 €

1 6 Arbeitstage 10151070-0.005-0.025--

100.73 €

1 6 Arbeitstage 12181275-0.01-0.03--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Torsional Angle(°) 45 Coating Details Mega-Coat

Technischer Support