• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelkopffräser (Profilierung) 2UEBS (2-schneidige Kugel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2UEBS010-030-04
2UEBS020-030-04
2UEBS030-095-06
2UEBS040-120-06
2UEBS050-140-06
2UEBS060-160-06
2UEBS080-200-08
2UEBS100-220-10
2UEBS120-250-12
2UEBS160-320-16
2UEBS200-380-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
External diameter Dc
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

32.92 €

10 Arbeitstage 0.5350-41-0.014~-0.028-

28.58 €

6 Arbeitstage 1350-42-0.014~-0.028-

33.64 €

6 Arbeitstage 1.59.558-63-0.014~-0.028-

37.97 €

10 Arbeitstage 21276-64-0.020~-0.038-

44.48 €

6 Arbeitstage 2.51476-65-0.020~-0.038-

46.64 €

6 Arbeitstage 3161004066-0.020~-0.0385.5

66.87 €

6 Arbeitstage 4201004088-0.025~-0.0477.5

82.76 €

6 Arbeitstage 522100351010-0.025~-0.0479.5

87.32 €

6 Arbeitstage 625125501212-0.032~-0.05911.5

349.01 €

6 Arbeitstage 832150601616-0.032~-0.05915.5

476.86 €

6 Arbeitstage 1038150602020-0.040~-0.07319.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support