Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Für Aluminium und nicht-eisenhaltige Legierungen, Endbearbeitung, Schnittschärfe-Fokus, günstige Schrottentsorgung, 3NFSM (mittel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3NFSM030-120-06

Teilenummer
3NFSM030-120-06
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

41.74 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (Dc)(φ) 3 Work material Aluminium Blade length (ℓ)(mm) 12
Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch Coating Ohne Beschichtung
Shank diameter (Ds)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Fläche / Seite / Nut
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) O.D. Tolerance(mm) -0.014-0.028

Sie befinden sich auf der Seite für Für Aluminium und nicht-eisenhaltige Legierungen, Endbearbeitung, Schnittschärfe-Fokus, günstige Schrottentsorgung, 3NFSM (mittel), die Teilenummer ist 3NFSM030-120-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3NFSM030-120-06.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support