Für Aluminium und nicht-eisenhaltige Legierungen, Endbearbeitung, Schnittschärfe-Fokus, günstige Schrottentsorgung, 3NFSL (lang)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3NFSL030-190-06
3NFSL040-190-06
3NFSL050-200-06
3NFSL060-280-06
3NFSL080-300-08
3NFSL100-340-10
3NFSL120-450-12
3NFSL160-560-16
3NFSL200-600-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

68.38 €

10 Arbeitstage 319663-0.014-0.028

70.35 €

6 Arbeitstage 419663-0.020-0.038

72.31 €

6 Arbeitstage 520663-0.020-0.038

78.85 €

6 Arbeitstage 6286760-0.008

86.04 €

10 Arbeitstage 8308760-0.009

98.65 €

6 Arbeitstage 103410890-0.009

137.90 €

10 Arbeitstage 1245121000-0.011

255.49 €

6 Arbeitstage 1656161250-0.011

477.63 €

6 Arbeitstage 2060201250-0.013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminum Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support