• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für Aluminium und nicht-eisenhaltige Legierungen, Schruppbearbeitung, Schruppbearbeitung, 3AESM (mittel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3AESM060-130-06
3AESM080-160-08
3AESM100-220-10
3AESM120-260-12
3AESM160-320-16
3AESM200-380-20
3AESM250-450-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

50.98 €

10 Arbeitstage 613657-0.030-0.105

71.93 €

6 Arbeitstage 816863-0.040-0.130

89.26 €

10 Arbeitstage 10221072-0.040-0.130

96.03 €

6 Arbeitstage 12261283-0.050-0.160

178.04 €

10 Arbeitstage 16321692-0.050-0.160

296.66 €

6 Arbeitstage 203820104-0.065-0.195

610.61 €

6 Arbeitstage 254525121-0.065-0.195

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminum Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support