• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für Aluminium und nicht-eisenhaltige Legierungen, Schruppbearbeitung, 3AESL (lang)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3AESL060-240-06
3AESL080-280-08
3AESL100-340-10
3AESL120-450-12
3AESL160-560-16
3AESL200-600-20
3AESL250-800-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

74.09 €

10 Arbeitstage 624676-0.030-0.105

90.81 €

6 Arbeitstage 828876-0.040-0.130

116.40 €

6 Arbeitstage 10341089-0.040-0.130

161.80 €

10 Arbeitstage 124512100-0.050-0.160

308.30 €

6 Arbeitstage 165616125-0.050-0.160

530.36 €

6 Arbeitstage 206020125-0.065-0.195

811.82 €

10 Arbeitstage 258025150-0.065-0.195

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminum Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support