• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schaftfräser-Halter, MSO45-S-Ausführung (Ausführung mit großem Neigungswinkel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSO4550-S
MSO4563-S
MSO4580-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φD1
(mm)
S
(mm)
l
(mm)
Sheet Set Screw R.R. Tightening Screw T type wrench

296.08 €

10 Arbeitstage 450667.140MSO-4T245SP3X6-8°TH8X15TH-4

356.58 €

10 Arbeitstage 563797.140MSO-4T245SP3X6-8°TH8X15TH-4

389.73 €

6 Arbeitstage 580967.140MSO-4T245SP3X6-8°TH8X15TH-4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Chamfer Overall Length(mm) 120 Shank diameter (d)(mm) 32
A.R. +27°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support