• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schaftfräser, MSO90-S-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSO9063-S32-09

Teilenummer
MSO9063-S32-09
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?S
(mm)
l
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip Scooping Angle (°) R.R.

235.64 €

6 Arbeitstage 730DT-10SB-3080TRSEMM 09T308PESR-9°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Side / Groove Blade diameter D(φ) 63 Overall Length(mm) 120
Shank diameter (d)(mm) 32 Number of flutes(sheet) 4 Scooping Angle (°) A.R. +12°

Sie befinden sich auf der Seite für Schaftfräser, MSO90-S-Ausführung, die Teilenummer ist MSO9063-S32-09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSO9063-S32-09.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support