Teilenummer
|
---|
MSR063R-BT50-4 |
MSR063R-BT50-5 |
MSR080R-BT50-4 |
MSR080R-BT50-5 |
MSR100R-BT50-4 |
MSR100R-BT50-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes (sheet) | S (mm) | Sheet | Wrench | Clamp screw | Weight (g) | Number of Steps | Blade rows | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,811.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 160 | 16 | 90 | - | TT-25L | SB-60120TR | 5700 | 4 | 4 | -8° | ||
3,062.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 180 | 20 | 111 | - | TT-25L | SB-60120TR | 6200 | 5 | 4 | -8° | ||
2,606.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 160 | 16 | 90 | MAP-2506 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 6900 | 4 | 4 | -8° | ||
3,895.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 180 | 20 | 111 | MAP-2506 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 7400 | 5 | 4 | -8° | ||
2,724.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 160 | 24 | 90 | MAP-2506 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 9600 | 4 | 6 | -5° | ||
3,826.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 180 | 30 | 111 | MAP-2506 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 10500 | 5 | 6 | -5° |
Loading...
Seizure Inhibitor | MP-1 | Scooping Angle (°) A.R. | +9° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften