Teilenummer
|
---|
DMC316H |
DMC320H |
DMC325H |
DMC332H |
DMC340H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | l (mm) | Clamp screw | Scooping Angle (°) A.R. | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 90 | 16 | 1 | 30 | SB-4060TR | +5° | -3.5° | ||
160.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 110 | 20 | 1 | 30 | SB-4060TR | +6° | -2° | ||
254.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 120 | 25 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | -2° | ||
284.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 130 | 32 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | 0° | ||
306.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 150 | 32 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | 0° |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | S(mm) | 14.0 | Wrench | FT-15 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften