Teilenummer
|
---|
MSTB80SN0607-4T |
MSTB80SN0809-4T |
MSTB100SN0607-5T |
MSTB100SN0809-5T |
MSTB125SN1011-4T |
MSTB160SN0607-8T |
MSTB160SN0809-8T |
MSTB160SN1011-5T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φA (mm) | E (mm) | a (mm) | b (mm) | Blade width W (min) (mm) | Blade width W (max) (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Groove Depth T (mm) | Effective rows of blade | φd(H7) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 80 | 18 | 12 | 40 | 23 | 6.3 | 10.4 | 6 | 7 | 9,240 | 700 | 16 | 4 | 22 | ||
770.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 80 | 18 | 12 | 40 | 23 | 6.3 | 10.4 | 8 | 9 | 9,240 | 800 | 16 | 4 | 22 | ||
903.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 20 | 14 | 50 | 24 | 7 | 12.4 | 6 | 7 | 8,270 | 1000 | 21 | 5 | 27 | ||
903.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 20 | 14 | 50 | 24 | 7 | 12.4 | 8 | 9 | 8,270 | 1200 | 21 | 5 | 27 | ||
903.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 125 | 33 | 22 | 70 | 28 | 9 | 16.4 | 10 | 11 | 7,390 | 2000 | 26 | 4 | 40 | ||
1,149.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 160 | 33 | 22 | 70 | 28 | 9 | 16.4 | 6 | 7 | 6,540 | 1900 | 41 | 8 | 40 | ||
1,149.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 160 | 20 | 14 | 70 | 28 | 9 | 16.4 | 8 | 9 | 6,540 | 2200 | 41 | 8 | 40 | ||
1,298.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 160 | 33 | 22 | 70 | 28 | - | 16.4 | 10 | 11 | 6,540 | 2500 | 43 | 5 | 40 |
Loading...
Machining Application Details | Groove / Cut | H(mm) | 50 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften