Keramik, negative Spitze für T-Max P Drehwerkzeug

Keramik, negative Spitze für T-Max P Drehwerkzeug

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • RNGN120400T01020650
  • SNGN120712T01020670

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNGN120400E-650
RNGN120700T15015-650
RNGN150700T02520-650
RNGN190700E-6060
RNGN190700T01020-670
RNGN190700T20015-650
RNGN250700K20015-650
RNGN250700K20015-670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Blade tip processing Negative land width
(mm)
Negative land angle
(°)

24.45 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte4.76120.5650Round Honing--

27.20 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte7.94120.5650Negative land1.515

36.79 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte7.94150.625650Negative land0.2520

70.84 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung7.94190.756060Round Honing--

119.81 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte7.94190.75670Negative land0.120

49.70 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte7.94190.75650Negative land2.0015

68.29 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte7.94251650Double Negative Land2.0015

114.63 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte7.94251670Double Negative Land2.0015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape R (kreisförmig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 1
Rake angle Negativ Selfishly Freihändig Nose R Sonstige
S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Type N Tip relief angle(°) 0
Other Nose R(mm) 0

Technischer Support