Teilenummer
|
---|
151.2-2520-21 |
151.2-5050-93 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Groove Depth (mm) | Shank height (mm) | Blade Core Height (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimensions b21 (mm) | Dimensions bc (mm) | Dimension H2 (mm) | Dimensions h7 (mm) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions l22 (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 25 | 21 | 25 | 18 | 20 | 45.5 | 10 | 5 | 70 | 13.4 | ||
655.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 50 | 93 | 50.5 | 29.1 | 49 | 152.3 | 68.4 | - | - | 19.7 |
Loading...
Application | Abschneiden | Selfishly | Freihändig | Number of corners for tip use | 1 Ecke / 2 Ecken |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L1(mm) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Groove Depth(mm)
Shank height(mm)
Blade Core Height(mm)
Dimension H1(mm)
Dimensions b21(mm)
Dimensions bc(mm)
Dimension H2(mm)
Dimensions h7(mm)
Dimensions l21(mm)
Dimensions l22(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften