• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-MAX Schaftwerkzeuge für Keramikplatten Tipps

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L176.9-3236-06
R176.9-3236-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly

216.90 €

1 6 Arbeitstage Linke Hand

216.90 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape R (kreisförmig) Application Außen-Ø / Profilierung / Nachschliff Clamp Shape Zum Aufklemmen
Shank height(mm) 32 Shank width(mm) 36 Rake angle(°) 0
Blade Inclination Angle(°) 0 Function Width(mm) 36.6 Function Height(mm) 32
Function Length(mm) 170 Tip Size 06 iC 1/4
Gauge Chip RCGX 06 06 00 Dimensions ar(mm) 19.4

Technischer Support