Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kreuzgewinde 266 Gewindeschneide-Schafteinsatz für kleine Drehmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

266LFA-1010-16-S

Teilenummer
266LFA-1010-16-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?l3
(mm)
f1
(mm)
Dimension H1
(mm)

144.72 €

11 Arbeitstage 19.81010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Schraube Screw Type 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °C Whitworth (W) / Kegel für amerikanische Rohre (NPT) Selfishly Linke Hand
Shank size 10 Sq. With/Without Cutting Oil Hole N/A With/without flat cutting blade N/A
Tip Size 16 Tip tightening torque(Nm) 3 Dimension B(mm) 10
Dimension H(mm) 10 Dimension L1(mm) 125 iC 41706

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgewinde 266 Gewindeschneide-Schafteinsatz für kleine Drehmaschinen, die Teilenummer ist 266LFA-1010-16-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 266LFA-1010-16-S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support