Schneidkopf für CORO-TURN SL CORO-TURN RC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

570-DCLNL-40-19-L

Teilenummer
570-DCLNL-40-19-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

359.24 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Minimum Machining Diameter 57 Application Innen-Ø
Selfishly Linke Hand Clamp Shape Kabelklemme Overall Length 42
Shank diameter 40 Lubrication Hole Y/N Verfügbar Torque(Nm) 6.4
Cutting Angle(°) 95 Tool Lead Angle(°) -5 Dimensions f1(mm) 34
Tip Size(mm) 19 Tip Size iC 41702 Rake angle γ(°) -6
Blade Inclination Angle λs(°) -12 Gauge Chip CNMG 19 06 12

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidkopf für CORO-TURN SL CORO-TURN RC, die Teilenummer ist 570-DCLNL-40-19-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 570-DCLNL-40-19-L.

Technischer Support