Teilenummer
|
---|
SL70-L123H40B290A-HP |
SL70-L123J40B290A-HP |
SL70-L123K40B168A-HP |
SL70-L123K40B288A-HP |
SL70-R123H40B290A-HP |
SL70-R123J40B290A-HP |
SL70-R123K40B168A-HP |
SL70-R123K40B288A-HP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Selfishly | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 500 | Linke Hand | 290 | H | 15 | N123H2-0400- TF | 5.6 | ||
686.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 500 | Linke Hand | 290 | J | 15 | N123J2-0500- TF | 5.6 | ||
686.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 300 | Linke Hand | 168 | K | 15 | N123K2-0600- TF | 5.6 | ||
686.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 500 | Linke Hand | 288 | K | 17 | N123K2-0600- TF | 5.5 | ||
686.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 500 | Rechte Hand | 290 | H | 15 | N123H2-0400- TF | 5.6 | ||
686.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 500 | Rechte Hand | 290 | J | 15 | N123J2-0500- TF | 5.6 | ||
686.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 300 | Rechte Hand | 168 | K | 15 | N123K2-0600- TF | 5.6 | ||
686.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 500 | Rechte Hand | 288 | K | 17 | N123K2-0600- TF | 5.5 |
Loading...
Application | Kante Nutenfräsen / Horizontaler Vorschub | Maximum Groove Depth(mm) | 40 | Number of corners for tip use | 2 Ecken |
---|---|---|---|---|---|
Connection Size | 70 | Weight(kg) | 1 | Dimensions/f1(mm) | 66 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Selfishly
1st Processing Diameter (min)(mm)
Sheet size
Dimension L1(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften