CoroMill 200-Schaftfräser

CoroMill 200-Schaftfräser
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
R200-024A32-16L
R200-024A32-16M
R200-028A32-12L
R200-030A32-20L
R200-034A32-16M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Finish category Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimensions az
(mm)
Dimensions Dc
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)

386.66 €

1 6 Arbeitstage 40mmBehandlung28218004.9241.6Coarse Pitch (Few Flutes)16

417.44 €

1 6 Arbeitstage 40mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung38218004.9241.6Cross Pitch (Medium Flutes)16

386.66 €

1 6 Arbeitstage 40mmBehandlung26263003.7281.7Coarse Pitch (Few Flutes)12

417.44 €

1 6 Arbeitstage 50mmBehandlung210209006.1301.7Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)20

456.61 €

1 6 Arbeitstage 50mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung38183004.9341.7Cross Pitch (Medium Flutes)16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan Mounting Method Mit Griff
Overall length (L)(mm) 240 Shank diameter (d)(mm) 32 Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung
Underneck length (ℓ1)(mm) 63 Details Type Cylindrical shank Dimension L3(mm) 63
Blade distribution Equal division Other Processing Applications Profiling, axial direction/plunge milling

Technischer Support